E5-9010

Cierre de panel Quad Cuarto de vuelta, 18-20 mm Espesores, Acero inoxidable 316, Electropulido

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable 316
Acabado Electropulido
Tipo de espesores Fixed
Grip - Minimum (mm) 18.00
Grip - Maximum (mm) 20.00
Tipo de Accesorio Cams
Clase  E5 - Cierres de panel Quad
Estos cierres proporcionan la simplicidad de un acceso rápido con sólo un cuarto de vuelta, múltiples materiales, además de la versatilidad de sus numerosos tipos de accionamiento, incluyendo accionamiento manual, mediante llave o herramienta. Sus trinquetes, con una pequeña inclinación, presentan un ajuste compacto, minimizando vibraciones y ruidos.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.