E5-6-212-UU1

Cierre de panel Quad Cuarto de vuelta, Cabeza con ranura, Sellado, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acabado Chapado en cromo
Acceso restringido Herramienta
Tipo de espesores Fixed
Tipo de cabeza Cabeza con ranura
Serie 20.1 mm Size
Espesor del panel exterior 1.00
Espesor máximo del panel exterior 6.00
Grip - Minimum (mm) 4.00
Grip - Maximum (mm) 42.00
Conformidad Fire - EN45545
Clase  E5 - Cierres de panel Quad
Estos cierres proporcionan la simplicidad de un acceso rápido con sólo un cuarto de vuelta, múltiples materiales, además de la versatilidad de sus numerosos tipos de accionamiento, incluyendo accionamiento manual, mediante llave o herramienta. Sus trinquetes, con una pequeña inclinación, presentan un ajuste compacto, minimizando vibraciones y ruidos.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.

Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Cierre de panel Quad Cuarto de vuelta, Cabeza con ranura, Sellado, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Brillante