E5-6-0427-UU1
Cierre de panel Quad Cuarto de vuelta, Cuadrada de 7 mm, Sellado, Acero inoxidable 316, Pasivado,
| Material | Acero inoxidable 316 |
|---|---|
| Acabado | Pasivado |
| Acceso restringido | Herramienta |
| Sellado | Sí |
| Tipo de espesores | Fixed |
| Tipo de cabeza | Cuadrada de 7 mm |
| Serie | 20.1 mm Size |
| Espesor del panel exterior | 1.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 6.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 4.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 42.00 |
| Conformidad | Fire - EN45545 |
| Clase | E5 - Cierres de panel Quad |
Estos cierres proporcionan la simplicidad de un acceso rápido con sólo un cuarto de vuelta, múltiples materiales, además de la versatilidad de sus numerosos tipos de accionamiento, incluyendo accionamiento manual, mediante llave o herramienta. Sus trinquetes, con una pequeña inclinación, presentan un ajuste compacto, minimizando vibraciones y ruidos.