E5-4-003-361
Cierre de panel Quad Cuarto de vuelta, Cabeza con ranura, 36 mm Espesores, Sellado, Retén de nylon, Negro
Material | Retén de nylon |
---|---|
Color | Negro |
Acceso restringido | Herramienta |
Sellado | Sí |
Tipo de espesores | Fixed |
Tipo de cabeza | Cabeza con ranura |
Serie | 20.1 mm Size |
Grip - Minimum (mm) | 36.00 |
Grip - Maximum (mm) | 38.00 |
Clase | E5 - Cierres de panel Quad |
Estos cierres proporcionan la simplicidad de un acceso rápido con sólo un cuarto de vuelta, múltiples materiales, además de la versatilidad de sus numerosos tipos de accionamiento, incluyendo accionamiento manual, mediante llave o herramienta. Sus trinquetes, con una pequeña inclinación, presentan un ajuste compacto, minimizando vibraciones y ruidos.
Escribir Tu Propia Revisión