E4-10-102-10

Cierre de impacto, Tamaño pequeño, Encastrada , Plástico, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico
Color Negro
Montaje Encastrada
Tamaño Tamaño pequeño
Clase  E4 - Cierres de contacto
Su instalación completamente oculta y su cierre actuado por un simple muelle hacen que resulte fácil de instalar y accionar. El cuerpo del cierre simplemente cierre por contacto en el bastidor. Abra o cierre el propio cierre con un simple contacto en la superficie del panel exterior.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.