E3-59-22
VISE ACTION® Cierre de presión, 13.5mm Tamaño, Cabeza con ranura, Acero inoxidable, Electropulido,
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Acabado | Electropulido |
Acceso restringido | Herramienta |
Tipo de espesores | Ajustable |
Tipo de montaje | Single Hole Mount |
Tipo de cabeza | Cabeza con ranura |
Serie | Estándar |
Espesor del panel exterior | 0.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 13.00 |
Grip - Minimum (mm) | 6.40 |
Grip - Maximum (mm) | 9.50 |
Trinquete unido | Sí |
Rotación | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar |
Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
Clase | E3 - Cierres de presión Serie VISE ACTION® |
Tamaño | 13.5mm |
Diseñado para un cierre rápido y seguro en aplicaciones donde la calidad, las vibraciones y el sellado son elementos prioritarios. El mecanismo de cierre original VISE ACTION® de Southco combina con numerosos tipos de cuerpo y cabezas de cierre para satisfacer los específicos requerimientos de instalación y de la aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión