E3-277-035
Latch
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Negro |
Acceso restringido | Ninguna |
Tipo de espesores | Fixed |
Tipo de montaje | Single Hole Mount |
Tipo de cabeza | Tipo pomo |
Serie | Estándar |
Espesor del panel exterior | 0.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 18.00 |
Grip - Minimum (mm) | 21.00 |
Grip - Maximum (mm) | 23.00 |
Trinquete unido | Sí |
Rotación | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar |
Clase | E3 - Cierres de presión Serie VISE ACTION® |
Tamaño | 19.1mm |
Diseñado para un cierre rápido y seguro en aplicaciones donde la calidad, las vibraciones y el sellado son elementos prioritarios. El mecanismo de cierre original VISE ACTION® de Southco combina con numerosos tipos de cuerpo y cabezas de cierre para satisfacer los específicos requerimientos de instalación y de la aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión