CR-19-45-25

Cierre de compresión en múltiples puntos , Acero, Bellcore 216 , Counter-clockwise 90°, Aleación de zinc Material del tirador, Recubrimiento pulverizado negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Tipo de cabeza Bellcore 216
Rotación Counter-clockwise 90°
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Material del tirador Aleación de zinc
Acabado del tirador Recubrimiento pulverizado negro
Clase  CR - Cierre de compresión en múltiples puntos exterior
No hay problemas de diseño, rendimiento o seguridad con este asequible sistema de cierre en múltiples puntos, especialmente diseñado para aplicaciones exteriores con aislamiento. Su tirador de perfil bajo, su flexibilidad de instalación y su ajuste flexible proporcionan un atractivo aspecto y un rendimiento de confianza para una gran variedad de armarios de telecomunicaciones, electrónicos e industriales.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.