CM-3-6C101-NUB
CM - Cierres de leva
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cromo |
| Sellado | Sí |
| Tipo de cabeza | Con cerradura |
| CAM Housing Length | 28.50 |
| Accionamiento | Gire en sentido de las agujas del reloj para cerrar |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Clase | CM - Cierres de leva |
Proporcione tanto el aspecto como la sensación de calidad con estos elegantes Cierres de Leva. Su acabado en cromo y en negro proporcionan un aspecto externo clásico. El perceptible retén de freno indica el cierre positivo, tanto con el accionamiento tipo pomo como con cerradura.