CM-3-3B109-NUB
CM - Cierres de leva
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Sellado | Sí |
| Tipo de cabeza | Con cerradura |
| CAM Housing Length | 35.00 |
| Rotación | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Clase | CM - Cierres de leva |
Proporcione tanto el aspecto como la sensación de calidad con estos elegantes Cierres de Leva. Su acabado en cromo y en negro proporcionan un aspecto externo clásico. El perceptible retén de freno indica el cierre positivo, tanto con el accionamiento tipo pomo como con cerradura.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión