CM-3-1C109-NUB
Varilla CR, Asamblea de varilla
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado | Chapado en cromo |
Sellado | Sí |
Tipo de cabeza | Con cerradura |
CAM Housing Length | 16.00 |
Rotación | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
Clase | CM - Cierres de leva |
Proporcione tanto el aspecto como la sensación de calidad con estos elegantes Cierres de Leva. Su acabado en cromo y en negro proporcionan un aspecto externo clásico. El perceptible retén de freno indica el cierre positivo, tanto con el accionamiento tipo pomo como con cerradura.
Escribir Tu Propia Revisión