CA-50-102-50
Bisagra con contrapeso, Asimétrico Torque TypeRemache / Tornillo, 17.7 nm Max Lift Assistance, Acero, Acabado pulverizado, Negro
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Torque Type | Asimétrico |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Max Lift Assistance | 17.70 |
| Counterbalanced | Sí |
| Clase | CA – Bisagras con contrapeso |
Las bisagras CA con contrapeso permiten levantar una tapa o panel pesado con un esfuerzo mínimo de operación y la puede retener en cualquier posición de forma segura. La bisagra CA con contrapeso ofrece un estilo de montaje exterior que permite una mayor capacidad dentro del cerramiento y elimina la necesidad de componentes de soporte secundarios.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión