CA - Bisagras con contrapeso

Las bisagras CA con contrapeso permiten levantar una tapa o panel pesado con un esfuerzo mínimo de operación y la puede retener en cualquier posición de forma segura. La bisagra CA con contrapeso ofrece un estilo de montaje exterior que permite una mayor capacidad dentro del cerramiento y elimina la necesidad de componentes de soporte secundarios.
CA - Bisagras con contrapeso
Estas bisagras están diseñadas con un sistema de resorte que elimina el esfuerzo de levantar y sujetar las tapas, puertas y paneles mediante la compensación de su peso, lo que proporciona un equilibrio preciso que facilita el posicionamiento».
  • Contrapesa las cargas pesadas y retiene puertas y paneles en posición
  • El estilo de montaje exterior libera espacio dentro del cerramiento
  • Elimina la necesidad de componentes de soporte adicionales
  • Mantiene un rendimiento constante sin mantenimiento ni reajuste
  • Variantes ligeras y de alta resistencia para ofrecer facilidad de operación con una amplia gama de tamaños de tapa
  • Disponibles con acabado pulverizado negro de serie y opciones de color personalizables
  • Patrón del orificio de montaje personalizable

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando CA - Bisagras con contrapeso

No podemos encontrar productos que coincidan con el criterio.