C5-33-35-3
Cierres de presión Serie, Sellado Cierres de palanca, Con cerradura, Cierre con protector de polvo, 21-31mm Panel, 29-45mm Espesor, Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Negro
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Negro |
Acceso restringido | Con cerradura |
Tipo de cabeza | Cierre con protector de polvo |
Espesor del panel exterior | 21.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 31.00 |
Grip - Minimum (mm) | 29.00 |
Grip - Maximum (mm) | 45.00 |
Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
Tamaño | Estándar |
Embalaje | Layer Packed |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
Clase | C5 - Cierres de tirador y protección exterior |
El diseñado patentado, gratamente premiado, de estos cierres de tirador con protección exterior proporciona a los diseñadores una alternativa elegante para obtener un sellado constante y un fácil ajuste de cierre. Combina la capacidad de cierre y tirador en un único conjunto, con o sin cerradura y con accionamiento mediante herramienta para una mayor seguridad.
Escribir Tu Propia Revisión