Cierres de presión Serie, Sellado Cierres de palanca, Con cerradura, Cierre sin protector de polvo, 1-11mm Panel, 45-57mm Espesor, Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Negro
Cierres de presión Serie, Sellado Cierres de palanca, Con cerradura, Cierre sin protector de polvo, 1-11mm Panel, 45-57mm Espesor, Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Negro
El diseñado patentado, gratamente premiado, de estos cierres de tirador con protección exterior proporciona a los diseñadores una alternativa elegante para obtener un sellado constante y un fácil ajuste de cierre. Combina la capacidad de cierre y tirador en un único conjunto, con o sin cerradura y con accionamiento mediante herramienta para una mayor seguridad.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.