C2-A43-21-3
Cierres de presión Serie, Cierres de palanca, Indicador de acceso, Con cerradura, 1-8mm Panel, 17-39mm Espesor, Sellado, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Rugoso
| Integrated Bumper | Sí |
|---|---|
| Material | Aleación de zinc |
| Acabado | Chapado en cromo |
| Color | Rugoso |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Sellado | Sí |
| Tipo de espesores | Ajustable |
| Tipo de cabeza | Key Locking |
| Serie | Access Indicator |
| Perfil | Enrasado |
| Clase | C2 - Cierres de palanca |
Fáciles de instalar y fáciles de utilizar, estos populares cierres de palanca de perfil bajo presentan un elegante aspecto en instalaciones visibles. El discreto mecanismo de gatillo (enrasado o levemente sobresaliente) permite liberar el tirador incorporado para su uso.