C2-A42-35-3
Cierres de presión Serie, Cierres de palanca, Indicador de acceso, Ninguna, Gatillo en enrasado, 1-8mm Panel, 1-18mm Espesor, Sellado, Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Negro
| Integrated Bumper | Sí |
|---|---|
| Material | Aleación de zinc |
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Sellado | Sí |
| Tipo de espesores | Ajustable |
| Tipo de cabeza | Flush Trigger |
| Serie | Access Indicator |
| Perfil | Enrasado |
| Embalaje | Layer Packed |
| Clase | C2 - Cierres de palanca |
Fáciles de instalar y fáciles de utilizar, estos populares cierres de palanca de perfil bajo presentan un elegante aspecto en instalaciones visibles. El discreto mecanismo de gatillo (enrasado o levemente sobresaliente) permite liberar el tirador incorporado para su uso.