C2-53-41-3
Cierres de presión Serie, Cierres de palanca, Cierre de palanca por empuje, Herramienta, Cabeza hexagonal de 4 mm, 1-5mm Panel, 18-40mm Espesor, No Sellado, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Brillante
| Integrated Bumper | Sí |
|---|---|
| Material | Aleación de zinc |
| Acabado | Chapado en cromo |
| Color | Brillante |
| Acceso restringido | Herramienta |
| Sellado | No |
| Tipo de espesores | Ajustable |
| Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal de 4 mm |
| Serie | Push to Lock |
| Espesor del panel exterior | 1.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 5.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 18.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 40.00 |
| Perfil | Enrasado |
| Embalaje | Layer Packed |
| Clase | C2 - Cierres de palanca |
Fáciles de instalar y fáciles de utilizar, estos populares cierres de palanca de perfil bajo presentan un elegante aspecto en instalaciones visibles. El discreto mecanismo de gatillo (enrasado o levemente sobresaliente) permite liberar el tirador incorporado para su uso.