C2-52-3161

Cierres de presión Serie, Cierres de palanca, Cierre de palanca por empuje, Cierre posterior automático, Cabeza con ranura, 1-5mm Panel, 1-18mm Espesor, No Sellado, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Integrated Bumper
Material Aleación de zinc
Acabado Chapado en cromo
Color Brillante
Acceso restringido Auto Relock
Sellado No
Tipo de espesores Ajustable
Tipo de cabeza Cabeza con ranura
Serie Push to Lock
Espesor del panel exterior 1.00
Espesor máximo del panel exterior 5.00
Grip - Minimum (mm) 1.00
Grip - Maximum (mm) 18.00
Perfil Enrasado
Embalaje Individually Packaged
Clase  C2 - Cierres de palanca

Fáciles de instalar y fáciles de utilizar, estos populares cierres de palanca de perfil bajo presentan un elegante aspecto en instalaciones visibles. El discreto mecanismo de gatillo (enrasado o levemente sobresaliente) permite liberar el tirador incorporado para su uso.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.