C2-43-145
Cierres de presión Serie, Cierres de palanca, Herramienta, Estándar del Ferrocarril, 1-8mm Panel, 23-46mm Espesor, Sellado, Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Negro
| Integrated Bumper | No |
|---|---|
| Material | Aleación de zinc |
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Herramienta |
| Sellado | Sí |
| Tipo de espesores | Ajustable |
| Tipo de cabeza | Estándar del Ferrocarril |
| Serie | Estándar |
| Grip - Minimum (mm) | 1.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 24.00 |
| Perfil | Enrasado |
| Embalaje | Individually Packaged |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Clase | C2 - Cierres de palanca |
Fáciles de instalar y fáciles de utilizar, estos populares cierres de palanca de perfil bajo presentan un elegante aspecto en instalaciones visibles. El discreto mecanismo de gatillo (enrasado o levemente sobresaliente) permite liberar el tirador incorporado para su uso.