AV-D40-13K174-76
Latch
Max Display Load | 23.00 |
---|---|
Material | Aleación de aluminio |
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Blanco |
Pantalla moción | Inclinar y Girar |
Tipo de montaje | Rail Mount |
Serie | AV-D40 |
Tilt Torque - Forward (Nm) | 7.00 |
Tilt Torque - Reverse (Nm) | 23.10 |
Clase | AV - Soporte de montaje - Inclinar y girar (Serie K) |
El Soporte de montaje para inclinar y girar de Southco (Serie K) ofrece la funcionalidad de inclinar y girar, permitiendo su inclinación en varios ángulos con el mínimo esfuerzo de funcionamiento. La Serie K facilita un posicionamiento de pantallas preciso y fiable que previenen movimientos bruscos, con articulaciones de precisión que mantienen el soporte en su lugar. Una vez posicionado, la pantalla permanece segura, sin apriete, desapriete o mantenimientos adicionales. Un ciclo de vida probado y repetido asegura una utilización de confianza a largo plazo.
Escribir Tu Propia Revisión