AV-D32-46D162-76
Latch
| Max Display Load | 10.00 |
|---|---|
| Material | Aleación de aluminio |
| Color | Blanco |
| Opción de la cerradura | Sin cerradura |
| Tipo de montaje | Pole Mount |
| Serie | AV-D32 |
| Clase | AV – Brazo extensible doble (Serie D) |
| Mounting Plate | With VESA Mounting Plate |
El brazo extensible doble de Southco (serie D) proporciona tecnología de posicionamiento integrada que permite su eficaz funcionamiento en aplicaciones que requieran de una solución sólida y estable. El posicionamiento por torsión constante, fácil de usar, permite un ajuste total de la inclinación, el giro y la oscilación. Además, el brazo soporta fuerzas táctiles, vibraciones y cargas pesadas.