AV-D32-46D101-50

Soporte de montaje, Inclinar, Girar y Oscilar, Aleación de aluminio, Acabado pulverizado, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Max Display Load 7.00
Material Aleación de aluminio
Acabado Acabado pulverizado
Color Negro
Opción de la cerradura Sin cerradura
Pantalla moción Inclinación y giro, brazo doble
Tipo de montaje Wall Mount, Rear Fastened
Serie AV-D32
Tilt Torque - Forward (Nm) 1.13
Tilt Torque - Reverse (Nm) 7.90
Longitud 450.00
Clase  AV – Brazo extensible doble (Serie D)

El brazo extensible doble de Southco (serie D) proporciona tecnología de posicionamiento integrada que permite su eficaz funcionamiento en aplicaciones que requieran de una solución sólida y estable. El posicionamiento por torsión constante, fácil de usar, permite un ajuste total de la inclinación, el giro y la oscilación. Además, el brazo soporta fuerzas táctiles, vibraciones y cargas pesadas.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.