AV-D32-30V121-76
Latch
| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| Material | Aleación de aluminio |
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Blanco |
| Opción de la cerradura | Sin cerradura |
| Pantalla moción | Ajuste de altura, un solo brazo |
| Tipo de montaje | Table Mount |
| Serie | AV-D32 |
| Clase | AV – Brazos articulados verticalmente con inclinación, giro, oscilación y doble extensión (series C, V y W) |
Los brazos de soporte dinámicos (serie C); los brazos articulados verticalmente con inclinación, giro y oscilación (serie V); y los brazos articulados verticalmente con doble extensión (serie W) de Southco cuentan con tecnología de posicionamiento incorporada para funcionar de forma eficaz en aplicaciones que requieran soluciones sólidas y estables para soportar las fuerzas táctiles, las vibraciones y las cargas pesadas. Estos brazos de altura ajustable disponen de posicionamiento por torsión constante que resulta fácil de usar y posibilita un ajuste total de la inclinación, el giro y la oscilación, con longitud extensible para maximizar el alcance.