AV-D32-10K162-50
Latch
| Max Display Load | 10.00 |
|---|---|
| Material | Aleación de aluminio |
| Color | Negro |
| Pantalla moción | Inclinar y Girar |
| Tipo de montaje | Pole Mount |
| Serie | AV-D32 |
| Clase | AV - Soporte de montaje - Inclinar y girar (Serie K) |
| Mounting Plate | With VESA Mounting Plate |
El Soporte de montaje para inclinar y girar de Southco (Serie K) ofrece la funcionalidad de inclinar y girar, permitiendo su inclinación en varios ángulos con el mínimo esfuerzo de funcionamiento. La Serie K facilita un posicionamiento de pantallas preciso y fiable que previenen movimientos bruscos, con articulaciones de precisión que mantienen el soporte en su lugar. Una vez posicionado, la pantalla permanece segura, sin apriete, desapriete o mantenimientos adicionales. Un ciclo de vida probado y repetido asegura una utilización de confianza a largo plazo.