AV-D32-10K142-50

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Max Display Load 10.00
Material Aleación de aluminio
Color Negro
Pantalla moción Inclinar y Girar
Tipo de montaje Wall Mount, Front Fastened
Serie AV-D32
Clase  AV - Soporte de montaje - Inclinar y girar (Serie K)
Mounting Plate With VESA Mounting Plate

El Soporte de montaje para inclinar y girar de Southco (Serie K) ofrece la funcionalidad de inclinar y girar, permitiendo su inclinación en varios ángulos con el mínimo esfuerzo de funcionamiento. La Serie K facilita un posicionamiento de pantallas preciso y fiable que previenen movimientos bruscos, con articulaciones de precisión que mantienen el soporte en su lugar. Una vez posicionado, la pantalla permanece segura, sin apriete, desapriete o mantenimientos adicionales. Un ciclo de vida probado y repetido asegura una utilización de confianza a largo plazo.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.