AV-D30-45A101-50
Soporte de montaje, Inclinar, Girar y Oscilar, Aleación de aluminio, Acabado pulverizado, Negro
Max Display Load | 7.00 |
---|---|
Material | Aleación de aluminio |
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Negro |
Opción de la cerradura | Sin cerradura |
Pantalla moción | Inclinar, Girar y Oscilar |
Tipo de montaje | Wall Mount, Front Fastened |
Serie | AV-D30 |
Tilt Torque - Forward (Nm) | 1.13 |
Tilt Torque - Reverse (Nm) | 7.90 |
Longitud | 450.00 |
Clase | AV - Soporte de montaje - Inclinar, girar y oscilar (Serie A) |
El brazo con inclinación, giro y oscilación de Southco (serie A) proporciona tecnología de posicionamiento integrada que permite su eficaz funcionamiento en aplicaciones que requieran de una solución sólida y estable. El posicionamiento por torsión constante, fácil de usar, permite un ajuste total de la inclinación, el giro y la oscilación. Además, el brazo soporta fuerzas táctiles, vibraciones y cargas pesadas.
Escribir Tu Propia Revisión