AV-B30-41D243-70
Latch
Max Display Load | 10.00 |
---|---|
Material | Aleación de aluminio |
Acabado | Paint |
Color | Plateado |
Pantalla moción | Inclinación y giro, brazo doble |
Tipo de montaje | Wall Mount, Front Fastened |
Serie | AV-B30 |
Clase | AV – Brazo ajustable (serie B) |
La serie B ofrece una solución de soporte simplificada para aquellas aplicaciones estáticas donde las pantallas solo necesiten moverse hasta una única posición fija, o cuando no sea necesario su continuo reposicionamiento. Los esfuerzos de operación pueden ajustarse de forma manual aflojando o apretando las articulaciones con las herramientas incluidas.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión