AV-B30-10K243-70

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Max Display Load 14.00
Material Aleación de aluminio
Acabado Paint
Color Plateado
Pantalla moción Inclinar y Girar
Tipo de montaje Wall Mount, Front Fastened
Serie AV-B30
Clase  AV – Brazo ajustable (serie B)
La serie B ofrece una solución de soporte simplificada para aquellas aplicaciones estáticas donde las pantallas solo necesiten moverse hasta una única posición fija, o cuando no sea necesario su continuo reposicionamiento. Los esfuerzos de operación pueden ajustarse de forma manual aflojando o apretando las articulaciones con las herramientas incluidas.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.