AH-2E-2016A2-70
Bisagras de doble pliegue con torsión constante
| Funcionamiento | Posicionamiento |
|---|---|
| Material | Aleación de aluminio |
| Acabado | Electropolished Bright |
| Color | Brillante |
| Forward Torque (Nm) | 1.80 |
| Torque Type | Asimétrico |
| Paso de rosca | No. 12 or M6 |
| Tipo de montaje | Montaje oculto |
| Montaje | Screw Mount |
| Serie | Bifold |
| Tamaño | Tamaño grande |
| Clase | AH – Bisagras de doble pliegue con torsión constante |
La serie de bisagras AH de doble pliegue con torsión constante de Southco incorpora tecnología de fricción que permite mantener una mesa o panel en posición en cualquier ángulo impidiendo que caiga y se abra. Estas bisagras poseen un montaje enrasado que ocupa un espacio de aplicación mínimo y permite plegar y recoger la mesa.