AH-2E-2016A2-63

Bisagras de doble pliegue con torsión constante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Funcionamiento Posicionamiento
Material Aleación de aluminio
Color Natural
Forward Torque (Nm) 1.80
Torque Type Asimétrico
Paso de rosca No. 12 or M6
Tipo de montaje Montaje oculto
Montaje Screw Mount
Serie Bifold
Tamaño Tamaño grande
Clase  AH – Bisagras de doble pliegue con torsión constante
La serie de bisagras AH de doble pliegue con torsión constante de Southco incorpora tecnología de fricción que permite mantener una mesa o panel en posición en cualquier ángulo impidiendo que caiga y se abra. Estas bisagras poseen un montaje enrasado que ocupa un espacio de aplicación mínimo y permite plegar y recoger la mesa.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.