AH-2E-2000A2-63
Bisagras de doble pliegue con torsión constante
Funcionamiento | Posicionamiento |
---|---|
Material | Aleación de aluminio |
Color | Natural |
Torque Type | Ninguno |
Paso de rosca | No. 12 or M6 |
Tipo de montaje | Montaje oculto |
Montaje | Screw Mount |
Serie | Bifold |
Tamaño | Tamaño grande |
Clase | AH – Bisagras de doble pliegue con torsión constante |
La serie de bisagras AH de doble pliegue con torsión constante de Southco incorpora tecnología de fricción que permite mantener una mesa o panel en posición en cualquier ángulo impidiendo que caiga y se abra. Estas bisagras poseen un montaje enrasado que ocupa un espacio de aplicación mínimo y permite plegar y recoger la mesa.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión