AC-M1-43-8

Actuador, Con cerradura, Tamaño grande, Acero inoxidable 316, Electropulido

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable 316
Acabado Electropulido
Acceso restringido Con cerradura
Espesor del panel exterior 0.00
Espesor máximo del panel exterior 12.00
Tamaño Tamaño grande
Clase  AC - Actuadores

Estos variados actuadores completan los sistemas Southco para accionamiento remoto de cierres giratorios de resistencia ligera, media y alta, utilizando un cable de conexión. Las múltiples localizaciones de los cables permiten una orientación de cables tanto en línea como de forma perpendicular. El amplio agarre permite un accionamiento fácil al usuario, mientras que su perfil bajo mejora la estética de los armarios.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.