AC-30-321-11

Actuador, Un punto, Pulsador Directo, Bloqueo, R001 reversible (2 llaves incluidas), Retén de nylon, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Underwriters Laboratory (UL) Rating UL FTTA2-FTTA8 Type 1
Material Retén de nylon
Acceso restringido Con cerradura
Opción de la cerradura Locking, Reversible R001 (2 Keys Included)
Método de montaje Con espaciador de montaje
Trinquete unido No
Tipo de actuador Push Button
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Material de la carcasa Zinc con acabado pulverizado en negro
Button Material Nylon with Black Molding
Actuadores adecuados Cierre R4 y AC-M1, Pulsador y Paleta
Actuation Style Single Point-Direct Push
Clase  AC - Actuadores

Estos variados actuadores completan los sistemas Southco para accionamiento remoto de cierres giratorios de resistencia ligera, media y alta, utilizando un cable de conexión. Las múltiples localizaciones de los cables permiten una orientación de cables tanto en línea como de forma perpendicular. El amplio agarre permite un accionamiento fácil al usuario, mientras que su perfil bajo mejora la estética de los armarios.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.