R3 - Cierre de impacto
Proporciona una gran elegancia, calidad y seguridad para puertas de acceso y de equipajes en aplicaciones de caravanas, vehículos de recreo, trailers y transportes comerciales, con unos atractivos acabados estándar y personalizados, una instalación de perfil bajo, un accionamiento ergonómico y con opciones de cerradura de seguridad flexibles.
![R3 - Cierre de impacto R3 - Cierre de impacto](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/R3-Push-to-Close-968x432.jpg)
Su robusta construcción en fundición de zinc complementa su excelente rendimiento y la estética y confort de sus elegantes tiradores. La versatilidad de la intercambiabilidad de los bombines permite un amplio control de usuario al asignar códigos de llave, -incluyendo cientos de códigos de llave estándar-, la posibilidad de añadir llaves maestras y la opción de compartir "una llave" con los diferentes modelos cierre incluidos en la misma instalación.
- Sus pruebas de vida útil y de carga de rotura demuestran que cumplen e incluso exceden los requerimientos estándar de la industriaLas juntas aislantes, arandelas de sellado y los obturadores de los bombines mantienen los compartimentos libres de polvo y humedadLos tiradores con forma redondeada proporcionan un amplio agarre, más cómodo que los tiradores cuadrados de los cierres de paletaMúltiples opciones de acabados que proporcionan elegancia, complementado cualquier vehículo de diseñoSu posibilidad de actuación interior permite una salida fácil
- La Serie de Cierres para Puertas R3-10 presentan una seguridad añadida mediante una cerradura separada para el tirador del cierre, además del pestillo interiorLa Serie de Cierres para Portaequipajes R3-20 ofrece cierres en múltiples puntos para que las puertas más grandes queden cerradas de forma segura y sin vibracionesAmbas series se encuentran disponibles en acabados cromado pulido, negro, blanco y en colores personalizadosAmbos estilos disponibles con y sin cerradura, con y sin bombines instaladosLas llaves de plástico proporcionan un confortable agarre, además de poder presentar logotipos personalizados
- Múltiples diseños que satisfacen espesores de puerta entre 1,5 mm y 50 mm
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De ProductosBúsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyectoLas personas suelen buscar por: