MC - Cierres para puertas oscilantes Serie Compact

Dos tipos de modelos de montaje que proporcionan un diseño atractivo y varias opciones de acabado para una gran variedad de espesores de puerta, brindando un aspecto elegante en aplicaciones de puertas interiores, tales como cabinas, camarotes y puertas de uso principal
MC - Cierres para puertas oscilantes Serie Compact
Estos atractivos cierres compactos, disponibles con instalación empotrada o tipo concha, se ajustan a una gran variedad de espesores de puerta con una fácil instalación.
  • Tamaños compactos para puertas delgadas y ligeras
  • El diseño tipo concha presenta una preparación de panel fácil y una rápida instalación
  • El montaje empotrado utiliza un taladro redondo con en embellecedores para ocultar la tornillería de montaje obtener un aspecto más elegante
  • El diseño Universal se ajusta en todas las puertas oscilantes
  • Todas las pletinas de percutor se piden por separado, para adaptarse al acabado del cierre, espesor de la puerta y la posición del pestillo de muelle
  • Las cerraduras de privacidad incluyen un mecanismo de anulación de emergencia
  • Todos los materiales resistentes a la corrosión y aptos para náutica
  • Retén de puerta opcional disponible para mantener la puerta en posición abierta sin vibraciones

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando MC - Cierres para puertas oscilantes Serie Compact

No podemos encontrar productos que coincidan con el criterio.