C6/G6 - Bisagras con dispositivo de retención
La serie de bisagras con dispositivo de retención de Southco ofrece numerosas ventajas de diseño para aplicaciones de posicionamiento de puertas, incluyendo múltiples retenes, construcción resistente a la corrosión y un aspecto limpio y estilizado que se complementa con el diseño industrial. Todos los modelos proporcionan una resistencia y vida útil probadas y ofrecen un rango de movimiento de 180° para acceder con facilidad a los cerramientos para el servicio o el mantenimiento de los equipos.
![C6/G6 - Bisagras con dispositivo de retención C6/G6 - Bisagras con dispositivo de retención](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/C6-G6-Detent-Hinges-968x432.jpg)
Las bisagras con dispositivo de retención de posición fija mantienen abiertas las puertas en ángulos predeterminados, eliminando de este modo el coste y la mano de obra necesarios para instalar componentes adicionales que preserven un posicionamiento consistente.
- Los múltiples ángulos de retención permiten ángulos de apertura definidos
- La cubierta segura encastrable a presión oculta por completo la tornillería de montaje
- Construcción en plástico y acero inoxidable resistente a la corrosión
- Estilo contemporáneo que se complementa con el diseño industrial
- Disponible en estilo de libre oscilación sin retenes
- Disponible en construcción de plástico y acero inoxidable o totalmente de plástico
- Disponible con múltiples estilos de retención para mantener la puerta en posiciones predeterminadas
- Cada uno de los tres estilos de ángulo de retención de la C6 está disponible en tres valores de torsión de posicionamiento para acomodarse a distintas necesidades de aplicación
- Ciclo de vida nominal: hasta 20.000 usos
- Rango de temperatura de funcionamiento: de -40° C a 80° C
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí: