AC - Cables

Disponibles en siete diferentes opciones y terminaciones para adaptarse a una amplia gama de requerimientos de cada aplicación, los Cables AC de Southco conectan nuestra línea de actuadores y cierres giratorios para obtener un accionamiento remoto. Fabricados en materiales de alta resistencia y resistente a la corrosión, los Cables AC de Southco son aptos para su uso tanto en ambientes exteriores como en interiores.

AC - Cables

Los Cables AC están disponibles en diferentes modelos y opciones para adaptarse a una amplia gama de requerimientos de cada aplicación.

  • Construcción de alta resistencia, resistente a la corrosión
  • Apto para su uso tanto en ambientes exteriores como en interiores
  • Fácil integración con los Actuadores y Cierres Giratorios Southco
  • Sistema modular para una flexibilidad completa
  • Disponibles en siete opciones de cableado y terminaciones
  • Opciones de cable pelado, revestido y aislado
  • Distribuidor de cable disponible para accionamiento monopunto o multipunto y apertura temporizada

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando AC - Cables

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 99

Establecer dirección descendente
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Actuador

  2. AC-CBB0-7-0750-054

    Actuador

  3. R4-0-50253-3

    Latch

  4. AC-C0H0-4-0500-048

    Cables, Acero inoxidable

  5. R4-0-50114

    Latch

  6. AC-C0H0-4-0250-048

    Cables, Acero inoxidable

  7. AC-CAB0-7-0750-057

    Actuador

  8. AC-CHB0-7-0750-079

    Actuador

  9. AC-CBB0-6-0750-062

    Actuador

  10. AC-CAB0-6-0750-060

    Actuador

  11. AC-CBB0-7-0750-100

    Actuador

  12. AC-CAB0-7-2000-060

    Actuador

  13. AC-CAH0-7-0750-034

    Actuador

  14. AC-CBB0-6-0750-054

    Actuador

  15. AC-CBH0-7-0750-028

    Actuador

  16. AC-CBB0-7-2000-054

    Actuador

  17. AC-CBB0-7-0750-062

    Actuador

  18. AC-CH00-7-0500-100

    Actuador

  19. AC-CBB0-7-2000-100

    Actuador

  20. AC-C0H0-4-1000-048

    Cables, Acero inoxidable

  21. AC-C0H0-4-1250-048

    Cables, Acero inoxidable

  22. AC-CBB0-6-2000-054

    Actuador

  23. AC-CHB0-7-2000-079

    Actuador

  24. AC-9BX-20-34

    Actuador

  25. AC-CBB0-6-0750-100

    Actuador

  26. AC-CAB0-7-0750-066

    Actuador

  27. AC-CAB0-6-0750-057

    Actuador

  28. AC-CBB0-7-2000-062

    Actuador

  29. AC-CAB0-7-2000-057

    Actuador

  30. AC-CAB0-6-0750-066

    Actuador

  31. AC-CHB0-6-0750-079

    Actuador

  32. AC-CBH0-7-0750-036

    Actuador

  33. AC-CAB0-6-2000-060

    Actuador

Página
por página