97-50-360-25
Cierre de tracción Serie Over Center, Tamaño mediano, Orejeta levantada, No Keeper, Acero, Acabado pulverizado
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Candado, Opción de cierre secundario |
| Tamaño | Medium Size, 50 Series |
| Style | De alta resistencia |
| Lever Style | Orejeta levantada |
| Tipo | Latch |
| Clase | 97 - Cierres Serie Over-Center |
Su accionamiento tipo palanca crea una acción over-center, y su atractivo y simple diseño incorpora una tensión natural en el mecanismo de resorte curvado del cierre, para prevenir aperturas accidentales. Múltiples tamaños, acabados, diseños de retén y otras opciones que satisfacen una gran variedad de requerimientos de aplicaciones.