97-50-230-22
Cierre de tracción Serie Over Center, Tamaño mediano, Orejeta plegada, No Keeper, Acero inoxidable, Pasivado
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Pasivado |
| Color | Natural |
| Acceso restringido | Opción de cierre secundario |
| Tamaño | Medium Size, 50 Series |
| Style | De baja resistencia |
| Lever Style | Orejeta plegada |
| Tipo | Latch |
| Clase | 97 - Cierres Serie Over-Center |
Su accionamiento tipo palanca crea una acción over-center, y su atractivo y simple diseño incorpora una tensión natural en el mecanismo de resorte curvado del cierre, para prevenir aperturas accidentales. Múltiples tamaños, acabados, diseños de retén y otras opciones que satisfacen una gran variedad de requerimientos de aplicaciones.