97-50-210-22

Cierre de tracción Serie Over Center, Tamaño mediano, Orejeta plegada, No Keeper, Acero inoxidable, Pasivado

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Acabado Pasivado
Color Natural
Acceso restringido Opción de cierre secundario
Tamaño Medium Size, 50 Series
Style De baja resistencia
Lever Style Orejeta plegada
Tipo Latch
Clase  97 - Cierres Serie Over-Center
Su accionamiento tipo palanca crea una acción over-center, y su atractivo y simple diseño incorpora una tensión natural en el mecanismo de resorte curvado del cierre, para prevenir aperturas accidentales. Múltiples tamaños, acabados, diseños de retén y otras opciones que satisfacen una gran variedad de requerimientos de aplicaciones.
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Cierre de tracción Serie Over Center, Tamaño mediano, Orejeta plegada, No Keeper, Acero inoxidable, Pasivado

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.