96-DLOH-3266-R
Profile Hinge, 118 mm size, with Mounting CSK Holes, Polyamide, Black
Material | Polyamide |
---|---|
Color | Negro |
Montaje | Screw Mount |
Serie | D series |
Tipo de bisagra | Articulación libre a 180º |
Longitud | 66.00 |
Clase | 96 - Bisagras desmontables exteriores |
Las bisagras 96 de Southco permiten que las puertas se desmonten de forma rápida, fácil y segura sin necesidad de herramientas. Con la configuración permanente permiten que las puertas no sean desmontadas, y las bisagras están disponibles en múltiples modelos para satisfacer una gran variedad de aplicaciones. Los acabados en acero inoxidable, cromado satinado y cromado pulido proporcionan un acabado elegante y mejoran la estética de la aplicación. La línea 96 proporciona a los diseñadores un amplio rango para una gran flexibilidad de diseño con una solución económica.
Escribir Tu Propia Revisión