96-142
Bisagra desmontables, Tipo pivote desplazado, Montaje oculto,
| Paso de rosca | M4 x 0,7 |
|---|---|
| Tipo de montaje | Montaje oculto |
| Tipo de bisagra | Tipo pivote desplazado |
| Clase | 96 - Bisagras desmontables exteriores |
Las bisagras 96 de Southco permiten que las puertas se desmonten de forma rápida, fácil y segura sin necesidad de herramientas. Con la configuración permanente permiten que las puertas no sean desmontadas, y las bisagras están disponibles en múltiples modelos para satisfacer una gran variedad de aplicaciones. Los acabados en acero inoxidable, cromado satinado y cromado pulido proporcionan un acabado elegante y mejoran la estética de la aplicación. La línea 96 proporciona a los diseñadores un amplio rango para una gran flexibilidad de diseño con una solución económica.