92-70-214-10

Cierre de trinquete, Tirador en L, Accionamiento manual, Aleación de zinc, Chapado en cromo

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acabado Chapado en cromo
Acceso restringido Con cerradura
Tipo de maneta Tirador en L
Clase  92 - Cierres de trinquete con tirador en L o T
El diseño de gran acabado de los tiradores redondeados combina en un conjunto tanto la estética como la ergonomía, proporcionando un amplio agarre para una actuación fácil. La simple acción rápida de un cuarto de giro hace enganchar o desenganchar al trinquete del bastidor. Las longitudes del eje permite más de una pulgada de espesor de ajuste.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.