92-61-104-50
Cierre de trinquete, Modelo Compact con tirador en T, Accionamiento manual, Aleación de zinc, Negro, Acabado pulverizado
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
| Tipo de maneta | Modelo Compact con tirador en T |
| Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
| Clase | 92 - Cierres de trinquete con tirador en L o T |
El diseño de gran acabado de los tiradores redondeados combina en un conjunto tanto la estética como la ergonomía, proporcionando un amplio agarre para una actuación fácil. La simple acción rápida de un cuarto de giro hace enganchar o desenganchar al trinquete del bastidor. Las longitudes del eje permite más de una pulgada de espesor de ajuste.