92-41-132

Cierre de trinquete, Tirador en L, Gire en sentido de las agujas del reloj para cerrar, Largo, Chapado en cromo

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Acabado Chapado en cromo
Tipo del trinquete Largo
Acceso restringido Con cerradura
Sellado No
Grip - Minimum (mm) 16.00
Grip - Maximum (mm) 44.50
Accionamiento Gire en sentido de las agujas del reloj para cerrar
Tipo de actuador Cilindro de la cerradura
Tipo de maneta Tirador en L
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Puntos del cierre De uno o de tres puntos
Clase  92 - Cierres de trinquete con tirador en L o T
El diseño de gran acabado de los tiradores redondeados combina en un conjunto tanto la estética como la ergonomía, proporcionando un amplio agarre para una actuación fácil. La simple acción rápida de un cuarto de giro hace enganchar o desenganchar al trinquete del bastidor. Las longitudes del eje permite más de una pulgada de espesor de ajuste.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.