92-12-511

Cierre de trinquete, Tipo tirador en T, Gire en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar, Corto, Negro, Acabado pulverizado

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Acabado Acabado pulverizado
Color Negro
Tipo del trinquete Corto
Acceso restringido Ninguna
Sellado No
Grip - Minimum (mm) 16.00
Grip - Maximum (mm) 19.00
Rotación Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar
Tipo de maneta Tipo tirador en T
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Clase  92 - Cierres de trinquete con tirador en L o T
El diseño de gran acabado de los tiradores redondeados combina en un conjunto tanto la estética como la ergonomía, proporcionando un amplio agarre para una actuación fácil. La simple acción rápida de un cuarto de giro hace enganchar o desenganchar al trinquete del bastidor. Las longitudes del eje permite más de una pulgada de espesor de ajuste.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.