67-27
Tiradores ocultos, Tamaño mediano, Aleación de aluminio, Black/Silver, Recubrimiento plateado
| Material | Aleación de aluminio, Plástico |
|---|---|
| Color | Black/Silver |
| Paso de rosca | Tornillos autorroscantes |
| Montaje | Screw Mount |
| Serie | Serie 20 |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Acabado del tirador | Recubrimiento plateado |
| Clase | 67 - Tiradores ocultos |
La serie de tiradores ocultos 67 de Southco presenta un diseño enrasado que elimina los puntos de retén y mejora el diseño industrial para aplicaciones donde el estilo y la estética resultan importantes. Las asas permanecen en el interior de la carcasa cuando no se usan y, al girarse o liberarse, ofrecen un práctico agarre para la apertura de puertas y paneles.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión