67-25
Tiradores ocultos, Tamaño mediano, Aleación de aluminio, Recubierto en negro
| Material | Aleación de aluminio, Plástico |
|---|---|
| Color | Negro |
| Paso de rosca | Tornillos autorroscantes |
| Montaje | Screw Mount |
| Serie | Serie 20 |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Acabado del tirador | Recubierto en negro |
| Clase | 67 - Tiradores ocultos |
La serie de tiradores ocultos 67 de Southco presenta un diseño enrasado que elimina los puntos de retén y mejora el diseño industrial para aplicaciones donde el estilo y la estética resultan importantes. Las asas permanecen en el interior de la carcasa cuando no se usan y, al girarse o liberarse, ofrecen un práctico agarre para la apertura de puertas y paneles.