62-74-11
Cierres de presión Serie, Levantar y Girar, Tamaño pequeño, Perfil Enrasado, Ninguna, Sin cerradura, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Pulido
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cromo |
| Color | Pulido |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 3.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 4.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 10.50 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 34.50 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 40.50 |
| Perfil | Enrasado |
| Tamaño | Tamaño pequeño |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Clase | 62 - Cierres de presión Serie Lift & Turn (Levantar y Girar) |
Resalte el aspecto de sus armarios con un rápido y fácil acceso utilizando la múltiples ventajas de estos prácticos y elegantes cierres. Proporcionan un recorrido de compresión preciso sin provocar fricción o desgaste en el trinquete, y se encuentran disponibles en una gran variedad de acabados para complementar cualquier instalación.